11BG09T4D024

4-х пол. контактор, катушка DC, 24В пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 4
  • Тип катушки: катушка постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 24
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 20
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 9A / 4.0Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 5
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа 11BG09T4D024
Вес [г] 224
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 060X045X060
Объем [cm³] 162
Штрих-код [EAN13] 8013975080894
Код ТНВД 85365080