11RF910
- Тип продукта: Тепловые реле перегрузки
- Рабочий ток [А]: 6.0...10
- Режим сброса: Руководство
- Для серии контакторов: BG
- Тип: Обрыв фазы / чувствительность к одной фазе
- Тип монтажа: Прямой монтаж на BG06... BG09... BG12...
Код заказа | 11RF910 |
---|---|
Вес [г] | 118 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 065X046X090 |
Объем [cm³] | 269,1 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975020166 |
Код ТНВД | 85364900 |