31LV1E110
- Тип продукта: Реле контроля уровня
- Тип жидкости: Проводящие жидкости
- Функции: Опорожнение
- Количество подключаемых электродов [Nr.]: 3
- Чувствительность [кОм]: 7...8 fixed
- Количество релейных выходов: 1
- Номинальное напряжение питания: 24VAC
- Тип установки: 8-контактный съемный корпус (гнездо S8)
Код заказа | 31LV1E110 |
---|---|
Вес [г] | 264 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 080X040X099 |
Объем [cm³] | 316,8 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975015766 |
Код ТНВД | 85364900 |