51ADX0045B
- Тип продукта: Усовершенствованный трехфазный контроль
- Количество контролируемых фаз: 3
- Номинальное рабочее напряжение: 208…500VAC
- Номинальное напряжение питания: 208…240VAC
- Номинальный пусковой ток Ie [A]: 45
- Номинальная мощность двигателя при 230 В переменного тока [кВт]: 11
- Номинальная мощность двигателя при 400 В переменного тока [кВт]: 22
- Номинальная мощность двигателя при 500 В переменного тока [кВт]: 30
- Функции: Тепловая защита двигателя по току, пуск с ограничением тока, контроль крутящего момента, ускоренный пуск, динамическое торможение, вход PTC, журнал событий, RS232
Код заказа | 51ADX0045B |
---|---|
Вес [г] | 9220 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 385X165X240 |
Объем [cm³] | 15246 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975063835 |
Код ТНВД | 85371098 |