8LB6GLB1

Оранжевый, 12...48VAC/DC
  • Тип продукта: Сигнальный маяк
  • Ø размер [мм-дюйм]: 62 / 2.44
  • Составные части: Мигающие или горящие световые модули
  • Серии: 8LB6
  • Цвет: Апельсин
  • Напряжение питания: 12…48VAC/VDC
  • Тип света: Мигает или горит постоянно
  • Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа 8LB6GLB1
Вес [г] 78
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 070X070X074
Объем [cm³] 362,6
Штрих-код [EAN13] 8013975177310
Код ТНВД 85365080