8LB6GLM1
- Тип продукта: Сигнальный маяк
- Ø размер [мм-дюйм]: 62 / 2.44
- Составные части: Мигающие или горящие световые модули
- Серии: 8LB6
- Цвет: Апельсин
- Напряжение питания: 24…230VAC
- Тип света: Мигает или горит постоянно
- Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа | 8LB6GLM1 |
---|---|
Вес [г] | 78 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 070X070X074 |
Объем [cm³] | 362,6 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975177372 |
Код ТНВД | 85365080 |