8LB6S2B4
- Тип продукта: Сигнальный маяк
- Ø размер [мм-дюйм]: 62 / 2.44
- Составные части: Звуко-световые импульсные или непрерывные модули
- Серии: 8LB6
- Цвет: Красный
- Напряжение питания: 24VAC/VDC
- Тип света: Мигает или горит постоянно
- Интенсивность звука [дБ]: 80
- Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа | 8LB6S2B4 |
---|---|
Вес [г] | 86 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 070X070X074 |
Объем [cm³] | 362,6 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975177426 |
Код ТНВД | 85365080 |