8LT4K05BG
- Тип продукта: Сигнальная колонна
- Ø размер [мм-дюйм]: 45 / 1.77
- Тип: Предварительно собран
- Составные части: Световые модули с постоянным светом и импульсным или непрерывным звуковым сигналом
- Серии: 8LT4
- Цвет: Зеленый, оранжевый, красный
- Напряжение питания: 24VDC
- Тип света: Устойчивый
- Интенсивность звука [дБ]: 80
- Количество слоев: 3 цвета
- Звуковой модуль сборного типа: Да
- Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа | 8LT4K05BG |
---|---|
Вес [г] | 320 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 185X045X045 |
Объем [cm³] | 374,625 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975218792 |
Код ТНВД | 85365080 |