8LT73B9A
- Тип продукта: Сигнальная колонна
- Ø размер [мм-дюйм]: 70 / 2.75
- Тип: Модульный
- Составные части: Световые модули
- Серии: 8LT7
- Цвет: Зеленый, оранжевый, красный
- Напряжение питания: 24VDC
- Тип света: Многоцветный
- Интенсивность звука [дБ]: 90
- Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа | 8LT73B9A |
---|---|
Вес [г] | 114 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 070X075X070 |
Объем [cm³] | 367,5 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975218594 |
Код ТНВД | 85365080 |