8LT7GLE5
- Тип продукта: Сигнальная колонна
- Ø размер [мм-дюйм]: 70 / 2.75
- Тип: Модульный
- Составные части: Световые модули
- Серии: 8LT7
- Цвет: Желтый
- Напряжение питания: 110…120VAC
- Тип света: мигает
- Материал корпуса: Поликарбонат
Код заказа | 8LT7GLE5 |
---|---|
Вес [г] | 100 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 070X070X074 |
Объем [cm³] | 362,6 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975171028 |
Код ТНВД | 85365080 |