ADXL0320600
- Тип продукта: Усовершенствованный двухфазный контроль
- Количество контролируемых фаз: 2
- Номинальное рабочее напряжение: 208…600VAC
- Номинальное напряжение питания: 100…240VAC
- Номинальный пусковой ток Ie [A]: 320
- Номинальная мощность двигателя при 230 В переменного тока [кВт]: 90
- Номинальная мощность двигателя при 400 В переменного тока [кВт]: 160
- Номинальная мощность двигателя при 500 В переменного тока [кВт]: 200
- Функции: NFC, тепловая защита двигателя, пуск с ограничением тока, оптический порт, опционально RS485, контроль крутящего момента, ускоренный пуск, вход PTC, журнал событий
Код заказа | ADXL0320600 |
---|---|
Вес [г] | 13900 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 525X225X240 |
Объем [cm³] | 28350 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975222324 |
Код ТНВД | 85044090 |