УПП, ADXNB... типа, баз. версия, встр.. баспас. Напр. пит. 24VAC/DC. раб. напр. 208...600VAC, 18A
- Тип продукта: Сверхкомпактный, двухфазный контроль
- Версия: Базовая версия
- Количество контролируемых фаз: 2
- Номинальное рабочее напряжение: 208…600VAC
- Номинальное напряжение питания: 24VAC/DC
- Номинальный пусковой ток Ie [A]: 18
- Номинальная мощность двигателя при 230 В переменного тока [кВт]: 4
- Номинальная мощность двигателя при 400 В переменного тока [кВт]: 7.5
- Номинальная мощность двигателя при 500 В переменного тока [кВт]: 11
- Функции: Только основные параметры