УПП, ADXNB... типа, баз. версия, встр.. баспас. Напр. пит. 100...240VAC. раб. напр. 208...600VAC, 30A
- Тип продукта: Сверхкомпактный, двухфазный контроль
- Версия: Базовая версия
- Количество контролируемых фаз: 2
- Номинальное рабочее напряжение: 208…600VAC
- Номинальное напряжение питания: 100…240VAC
- Номинальный пусковой ток Ie [A]: 30
- Номинальная мощность двигателя при 230 В переменного тока [кВт]: 7.5
- Номинальная мощность двигателя при 400 В переменного тока [кВт]: 15
- Номинальная мощность двигателя при 500 В переменного тока [кВт]: 18.5
- Функции: Только основные параметры