ATL500
- Тип продукта: Контроллеры автоматического ввода резерва
- Кол-во контролируемых источников питания: 2
- Входы напряжения на линию: Трехфазный
- Номинальное напряжение питания: 110…240VAC
Код заказа | ATL500 |
---|---|
Вес [г] | 580 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 185X176X084 |
Объем [cm³] | 2735,04 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975243114 |
Код ТНВД | 85389091 |