ATL900
- Тип продукта: Контроллеры автоматического ввода резерва
- Кол-во контролируемых источников питания: 3
- Входы напряжения на линию: Трехфазный
- Номинальное напряжение питания: 12-24-48VDC/110…240VAC
Код заказа | ATL900 |
---|---|
Вес [г] | 1090 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 315X190X060 |
Объем [cm³] | 3591 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975215173 |
Код ТНВД | 85389091 |