BF1210A024

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 12A, катушка AC 50/60 Гц, 24В перем. Тока, 1НР вспомогательный контакт
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 24
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 28
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 12A / 5.7Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 7.5
  • Тип встроенных вспомогательных контактов: 1NO
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF1210A024
Вес [г] 360
Количество в упаковке 10
Кратное количество коробок в заказе 10
Размеры упаковки [мм] 090X047X086
Объем [cm³] 363,78
Штрих-код [EAN13] 8013975160251
Код ТНВД 85365080