BF1801A230V260
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
- Номинальное напряжение катушки [В]: 230
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 32
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 18A / 7.5Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 10
- Тип встроенных вспомогательных контактов: 1NC
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | BF1801A230V260 |
---|---|
Вес [г] | |
Количество в упаковке | |
Кратное количество коробок в заказе | |
Размеры упаковки [мм] | |
Объем [cm³] | |
Штрих-код [EAN13] | |
Код ТНВД |