BF18T4A230V260

4-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ith (AC1) = 32A, катушка AC 50/60 Гц, 230В перем. Тока - IEC/EN/BS 60335-1
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 4
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 230
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 32
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 18A / 7.5Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 10
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF18T4A230V260
Вес [г] 360
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 090X047X086
Объем [cm³] 363,78
Штрих-код [EAN13] 8013975215098
Код ТНВД 85365080