BF195T4E230
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 4
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 100…250
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 275
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 195A / 90Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 150
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | BF195T4E230 |
---|---|
Вес [г] | 3436.9 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | |
Объем [cm³] | 8217,715 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975300435 |
Код ТНВД | 85365080 |