BF2600D024

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 26A, катушка DC, 24В пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: катушка постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 24
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 45
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 26A / 13Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 15
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF2600D024
Вес [г] 556
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 093X048X110
Объем [cm³] 491,04
Штрих-код [EAN13] 8013975166543
Код ТНВД 85365080