BF33000E110
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 60…130
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 500
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 330A /160Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 250
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | BF33000E110 |
---|---|
Вес [г] | 4600 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 276X235X245 |
Объем [cm³] | 15890 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975312612 |
Код ТНВД | 85365080 |