BF38T2D048

4-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ith (AC1) = 56A, катушка DC, 48В пост. Тока, 2НР и 2НЗ
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 4
  • Тип катушки: катушка постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 48
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 56
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 38A / 18.5Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 30
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF38T2D048
Вес [г] 666
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 100X076X115
Объем [cm³] 874
Штрих-код [EAN13] 8013975167182
Код ТНВД 85365080