BF40000E230

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 400A, катушка AC/DC, 100...250В перем./пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 100…250
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 600
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 400A /200Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 350
  • Тип монтажа: Винт
Код заказа BF40000E230
Вес [г] 4600
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 276X235X245
Объем [cm³] 15890
Штрих-код [EAN13] 8013975312704
Код ТНВД 85365080