BF9500A12060

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 95A, катушка AC 60 Гц, 120В перем. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 120
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 140
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 95A / 55Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 60
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF9500A12060
Вес [г] 2240
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 173X082X145
Объем [cm³] 2056
Штрих-код [EAN13] 8013975238769
Код ТНВД 85365080