BFA02670230
- Тип продукта: Пускатели звезда-треугольник
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 25
- Тип: Открытая рамка
- Тип катушки: катушка переменного тока
- Напряжение катушки контактора: 230VAC 50/60HZ
Код заказа | BFA02670230 |
---|---|
Вес [г] | 1753 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 200X133X155 |
Объем [cm³] | 4123 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975155431 |
Код ТНВД | 85371098 |