CN2501220
- Тип продукта: Контакторы
- Количество DIN-модулей: 2
- Номинальное напряжение питания: 220VAC/VDC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 25
- Тип контактов: 3NO+1NC
Код заказа | CN2501220 |
---|---|
Вес [г] | 265 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 178X090X072 |
Объем [cm³] | 230,688 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975143797 |
Код ТНВД | 85365080 |