CN3211024
- Тип продукта: Контакторы
- Количество DIN-модулей: 1
- Номинальное напряжение питания: 24VAC/DC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 32
- Тип контактов: 1NO+1NC
Код заказа | CN3211024 |
---|---|
Вес [г] | 137 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 178X090X072 |
Объем [cm³] | 115,344 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975218136 |
Код ТНВД | 85365080 |