CN4001024
- Тип продукта: Контакторы
- Количество DIN-модулей: 3
- Номинальное напряжение питания: 24VAC/DC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 40
- Тип контактов: 3NO+1NC
Код заказа | CN4001024 |
---|---|
Вес [г] | 414 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 275X085X076 |
Объем [cm³] | 355,3 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975143827 |
Код ТНВД | 85365080 |