DMECD
- Тип продукта: Концентратор данных
- Тип установки: DIN-рейка 35 мм
- Точность измерения активной энергии: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Встроенный коммуникационный порт: RS485
- Расширяемый: Да
Код заказа | DMECD |
---|---|
Вес [г] | 327 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 150X110X090 |
Объем [cm³] | 1485 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975182178 |
Код ТНВД | 90283019 |