Счетч. энергии, трехфаз. с или без нейтр., MID серт., не расшир., подкл. через ТТ /5A , 4U, RS485 интерф., мультиизм.
- Тип продукта: Energy meters
- Тип установки: DIN-рейка 35 мм
- Тип текущего соединения: CT /5A
- Максимальный ток IEC (Imax) [A]: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Точность измерения активной энергии: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Класс 2 (МЭК/EN 62053-23)
- Текущий гармонический анализ: Нет
- Встроенный коммуникационный порт: RS485
- Расширяемый: Нет
- Сертифицированный MID: Imported active energy