DMG7500
- Тип продукта: Анализаторы мощности и система контроля энергии EASY BRANCH
- Тип установки: Скрытый монтаж
- Тип текущего соединения: CT /5A /1A
- Точность измерения активной энергии: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Текущий гармонический анализ: 63-й заказ
- Встроенный коммуникационный порт: RS485
- Расширяемый: Да
Код заказа | DMG7500 |
---|---|
Вес [г] | 420 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 150X110X090 |
Объем [cm³] | 1485 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975271407 |
Код ТНВД | 90303100 |