EXS4001
- Тип продукта: Анализаторы мощности и система контроля энергии EASY BRANCH
- Тип установки: DIN-рейка 35 мм
- Тип текущего соединения: CT /5A /1A
- Максимальный ток IEC (Imax) [A]: 6
- Текущий гармонический анализ: 63-й заказ
Код заказа | EXS4001 |
---|---|
Вес [г] | 167 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 150X110X090 |
Объем [cm³] | 1646,892 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975297599 |
Код ТНВД | 90303100 |