FB01D1P
- Тип продукта: Держатели предохранителей - 10x38мм
- Количество полюсов: 1P
- Тип рабочего напряжения: DC
- Максимальное номинальное напряжение IEC Un [В]: 1000
- Максимальный номинальный ток IEC In [A]: 32
- Световой индикатор: Нет
- Согласие: Сертифицировано IEC / UL
Код заказа | FB01D1P |
---|---|
Вес [г] | 64 |
Количество в упаковке | 12 |
Кратное количество коробок в заказе | 12 |
Размеры упаковки [мм] | 227X085X065 |
Объем [cm³] | 104,515 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975186510 |
Код ТНВД | 85361050 |