FB01F3P
- Тип продукта: Держатели предохранителей - 10x38мм
- Количество полюсов: 3P
- Тип рабочего напряжения: AC
- Максимальное номинальное напряжение IEC Un [В]: 690
- Максимальный номинальный ток IEC In [A]: 32
- Световой индикатор: Нет
- Согласие: Признан IEC/UL и сертифицирован CSA
Код заказа | FB01F3P |
---|---|
Вес [г] | 188 |
Количество в упаковке | 4 |
Кратное количество коробок в заказе | 4 |
Размеры упаковки [мм] | 227X085X065 |
Объем [cm³] | 313,544 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975208748 |
Код ТНВД | 85361050 |