FB01G1PL
- Тип продукта: Держатели предохранителей - 10x38мм
- Количество полюсов: 1P
- Тип рабочего напряжения: AC
- Максимальное номинальное напряжение IEC Un [В]: 600
- Максимальный номинальный ток IEC In [A]: 30
- Световой индикатор: Да
- Согласие: Сертифицировано IEC / UL
Код заказа | FB01G1PL |
---|---|
Вес [г] | 72 |
Количество в упаковке | 12 |
Кратное количество коробок в заказе | 12 |
Размеры упаковки [мм] | 227X085X065 |
Объем [cm³] | 104,515 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975208892 |
Код ТНВД | 85361050 |