FB01G2P
- Тип продукта: Держатели предохранителей - 10x38мм
- Количество полюсов: 2P
- Тип рабочего напряжения: AC
- Максимальное номинальное напряжение IEC Un [В]: 600
- Максимальный номинальный ток IEC In [A]: 30
- Световой индикатор: Нет
- Согласие: Сертифицировано IEC / UL
Код заказа | FB01G2P |
---|---|
Вес [г] | 124 |
Количество в упаковке | 6 |
Кратное количество коробок в заказе | 6 |
Размеры упаковки [мм] | 227X085X065 |
Объем [cm³] | 209,029 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975208878 |
Код ТНВД | 85361050 |