FB02A1P
- Тип продукта: Держатели предохранителей - 14x51мм
- Количество полюсов: 1P
- Тип рабочего напряжения: AC
- Максимальное номинальное напряжение IEC Un [В]: 690
- Максимальный номинальный ток IEC In [A]: 50
- Световой индикатор: Нет
- Согласие: Признан IEC/UL и сертифицирован CSA
Код заказа | FB02A1P |
---|---|
Вес [г] | 113 |
Количество в упаковке | 6 |
Кратное количество коробок в заказе | 6 |
Размеры упаковки [мм] | 180X150X085 |
Объем [cm³] | 382,5 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975186565 |
Код ТНВД | 85361050 |