FE01D00600
- Тип продукта: Предохранители для фотоэлектрических систем - 10x38 мм
- Тип рабочего напряжения: DC
- Максимальное номинальное напряжение IEC Un [В]: 1000
- Максимальный номинальный ток IEC In [A]: 6
- Световой индикатор: Нет
- Согласие: IEC
Код заказа | FE01D00600 |
---|---|
Вес [г] | 7.8 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 082X055X013 |
Объем [cm³] | 5,863 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975187074 |
Код ТНВД | 85361010 |