GX1691U
- Тип продукта: Переключатели ВКЛ/ВЫКЛ
- Схема переключения: 91 - Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 2 полюса
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 16
- Монтажная форма: U - Фронтальный монтаж с черной ручкой
- Серии: GX - контактный блок квадратной формы
Код заказа | GX1691U |
---|---|
Вес [г] | 100 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 050X068X116 |
Объем [cm³] | 394,4 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975100820 |
Код ТНВД | 85365080 |