GX2053U
- Тип продукта: Перекидные переключатели
- Схема переключения: 53 - Переключатель 3 полюса - 2-х скоростной двигатель с отдельными обмотками
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 20
- Монтажная форма: U - Фронтальный монтаж с черной ручкой
- Серии: GX - контактный блок квадратной формы
Код заказа | GX2053U |
---|---|
Вес [г] | 144 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 050X068X099 |
Объем [cm³] | 336,6 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975101179 |
Код ТНВД | 85365080 |