GX2092U25
- Тип продукта: Переключатели ВКЛ/ВЫКЛ
- Схема переключения: 92 - Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 4 полюса
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 20
- Монтажная форма: U25 - Фронтальный монтаж с красной/желтой ручкой с замком в положении 0 и защитными крышками
- Серии: GX - контактный блок квадратной формы
Код заказа | GX2092U25 |
---|---|
Вес [г] | 130 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 050X068X082 |
Объем [cm³] | 278,8 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975101315 |
Код ТНВД | 85365080 |