LPCB6644K01

KIT plastic mushroom head pushbutton actuator, latch, turn to release, Ø40mm. For emergency stopping. ISO 13850. Red with mounting adapter and 1 contact element, NC. Screw termination
  • Тип продукта: Pushbuttons in KIT
  • Тип привода: Mushroom head
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Красный
  • Светящийся элемент: Нет
  • Символ: Нет
  • Тип клемм: Винт
  • Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
  • Тип упора для грибовидной головки: ISO13850 Чрезвычайная ситуация
  • В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа LPCB6644K01
Вес [г] 55.6
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 160X171X007
Объем [cm³] 183,32
Штрих-код [EAN13] 8013975319666
Код ТНВД 85365080