LPCB6744K01
- Тип продукта: Pushbuttons in KIT
- Тип привода: Mushroom head
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Красный
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Нет
- Тип клемм: Винт
- Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: ISO13850 Чрезвычайная ситуация
- В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа | LPCB6744K01 |
---|---|
Вес [г] | 55.6 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X007 |
Объем [cm³] | 183,32 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975319673 |
Код ТНВД | 85365080 |