LPCB7355
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый/Красный/Зеленый
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Да
- Запорный механизм: Возвратная пружина
Код заказа | LPCB7355 |
---|---|
Вес [г] | 20.8 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 180X060X038 |
Объем [cm³] | 82,08 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975198117 |
Код ТНВД | 85365080 |