LPCBL103K11PM3
- Тип продукта: Pushbuttons in KIT
- Тип привода: Flush
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Нет
- Тип клемм: Винт
- Запорный механизм: Возвратная пружина
- Напряжение питания: 185…265VAC/VDC
- В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа | LPCBL103K11PM3 |
---|---|
Вес [г] | 49.2 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X005 |
Объем [cm³] | 149,78 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975319567 |
Код ТНВД | 85365080 |