LPCBL106K11PM6

KIT plastic illuminated button actuator, spring return, flush, blue with mounting adapter and 2 contact elements, 1NO+1NC. Screw termination. LED integrated lamp-holder, steady light, 185...265VAC
  • Тип продукта: Pushbuttons in KIT
  • Тип привода: Flush
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Синий
  • Светящийся элемент: Да
  • Символ: Нет
  • Тип клемм: Винт
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
  • Напряжение питания: 185…265VAC/VDC
  • В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа LPCBL106K11PM6
Вес [г] 48.4
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 160X171X005
Объем [cm³] 149,78
Штрих-код [EAN13] 8013975319628
Код ТНВД 85365080