LPCBL6643
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Mushroom head
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPCBL6643 |
---|---|
Вес [г] | 40 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 100X120X20 |
Объем [cm³] | 240 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975198148 |
Код ТНВД | 85365080 |