LPCBL6646
- Тип продукта: Кнопки и селекторные переключатели
- Тип привода: Кнопка с грибовидной головкой
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Синий
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPCBL6646 |
---|---|
Вес [г] | 40 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 100X120X20 |
Объем [cm³] | 240 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975198179 |
Код ТНВД | 85365080 |