LPCSL1203
- Тип продукта: Кнопки и селекторные переключатели
- Тип привода: 0 - 1
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Светящийся элемент: Да
- Тип рычага для селекторных переключателей: короткий
- Кол-во позиций для селекторных переключателей: 2
Код заказа | LPCSL1203 |
---|---|
Вес [г] | 15 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 180X050X060 |
Объем [cm³] | 540 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975192481 |
Код ТНВД | 85365080 |