LPMLB3
- Тип продукта: Monoblock actuators
- Тип привода: LED pilot light
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Символ: Нет
- Напряжение питания: 24VAC/VDC
Код заказа | LPMLB3 |
---|---|
Вес [г] | 19.68 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 190X065X057 |
Объем [cm³] | 70,395 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975225066 |
Код ТНВД | 85318070 |